ALSR1-1200

Estación de reposo
Serie ALSR
Datos técnicos
| Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 3 [mm] |
| Diseño | Estación de reposo |
| Tamaño constructivo | WWR1000-ALSR |
| Peso de manipulación recomendado | 500 [kg] |
| Fa | 5000 [N] |
| Peso | 6.2 [kg] |
| Mr | 300 [Nm] |
| My | 1000 [Nm] |
| Adecuado para | WWR1160L / WWR1200L |
| Adecuado para tamaño constructivo | WWR1160L / WWR1200L |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |