PLKE35-7

Placa adaptadora
Serie

A82.6 [mm]
A124 [mm]
A232.8 [mm]
B168.8 [mm]
B222.4 [mm]
B324 [mm]
DiseñoPlaca adaptadora
Tamaño constructivoPLKE35
Peso0.3 [kg]
T7 [mm]
DisponibilidadEstándar
HomologacionesLABS / REACH / RoHS