SPN062E6SD-B

Système de serrage point zéro SPN
Série Standard

"L'économique"

  • Concentration sur les fonctions de base
  • Verrouillage à l’aide des segments de serrage
  • Connexion PLUS
  • Acier trempé inoxydable
  • Deux sécurités anti-rotation intégrées
  • Avec fermeture automatique en option
Équipement/Options
  • Étaiement du couple
  • Acier inoxydable
  • Crabot
  • Trempé
  • Boulon compatible avec le système de référence
  • Faible encombrement en hauteur
  • Raccordement PLUS
  • Pneumatiques
  • Précision de répétition
  • Connexion sans tuyau
  • Fermeture automatique
Données techniques
Force de maintien max.M8
Pression de service6 ... 7 [bar]
Force de rentrage2 [kN]
Force de rentrage avec connexion PLUS5.0 [kN]
Température de service-10 ... +70 [°C]
Sécurité anti-torsionOui
Raccordement PLUSOui
Fonction de purgeAucun
Contrôle de la surface d’appuiAucum
Étanchéification des surfaces d’appuiOui
Précision de répétition0,005 [mm]
MatériauAcier trempé inoxydable
Poids0.47 [kg]
Avantages en détail
  1. Boîtier
  2. Boulons de serrage
  3. Couvercle
  4. Boulon de serrage
  5. Segments de serrage
  6. Paquet de ressorts
  7. Étaiements du couple/Sécurité anti-rotation