SPZ062BZ08-B

Zentrierbolzen
Technische Daten
| Bauart | Zentrierbolzen |
| Gewicht | 0.016 [kg] |
| Gewinde | M8 |
| Gewinde Mx | M6 |
| SW | 12 [mm] |
| Werkstoff | Edelstahl |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |

| Bauart | Zentrierbolzen |
| Gewicht | 0.016 [kg] |
| Gewinde | M8 |
| Gewinde Mx | M6 |
| SW | 12 [mm] |
| Werkstoff | Edelstahl |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |