WER1000LSI04-15-B

Elément d´énergie électrique
Série WER1000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
Données techniques
PourPartie mobile
Type de connecteurContacts à ressort
Tension de service60 [V]
Courant nominal3 [A]
Nombre de contacts2x4
FonctionCourant de signal avec connexion de capteur côté outil
SérieWER1000
Mode de transfertélectrique
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Type de raccordementDouille
Raccord filetéM8
Force de serrage8 [N]
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.031 [kg]
Partie fixe adaptée
Nombre de contacts Type de raccordement Raccord fileté
WER1000FSI08-00-B 8 Raccord à fiche ronde M12
WER1000FSI12-00-B 12 Raccord à fiche ronde M12