HKR1200A


Série HKR

  • quel que soit le fabricant
    pour guidages circulaires et sur arbres
  • Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
    en tournant le levier de serrage
  • sans entretien
    jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Données techniques
Force de maintien1200 [N]
Couple au repos7 [Nm]
Ø arbre12 [mm]
Couple de serrage5.00 [Nm]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage32
Racleur-
Poids0.25 [kg]
Avantages en détail
  1. Guidage circulaire
    adapté aux guidages circulaires et sur arbres
  2. Levier de serrage en plastique
    ajustable (se déclenche en le soulevant)
  3. Mors de serrage
    le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces
  4. Boîtier