HKR2500A

Klemmelement
Serie HKR
- herstellerunabhängig
für Rund- und Wellenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Technische Daten
Haltekraft | 1200 [N] |
Haltemoment | 15 [Nm] |
Wellen-Ø | 25 [mm] |
Anzugsmoment | 7 [Nm] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 52 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 1 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Rundführung
passend für Rund- und Wellenführungen - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse