HK pas possible
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 20 | BMW..H | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..J | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..K | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..L | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..UO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..SU | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..UO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..SU | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..UO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..SU | montrer une variante |
Rollon | 55 | MCT..LW | montrer une variante | |
Rollon | 55 | MCT..W | montrer une variante |
Données techniques
Racleur | - |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier