HK1512I


Série HK

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
    en tournant le levier de serrage
  • sans entretien
    jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
HIWINCG15CGW..CCmontrer une variante
HIWINCG15CGL..CAmontrer une variante
HIWINCG15CGW..HCmontrer une variante
HIWINCG15CGH..CAmontrer une variante
HIWINCG15CGH..HAmontrer une variante
THKHDR15HDR..Cmontrer une variante
THKHDR15HDR..LCmontrer une variante
THKHDR15HDR..LRmontrer une variante
THKHDR15HDR..LVmontrer une variante
THKHDR15HDR..Rmontrer une variante
THKHDR15HDR..Vmontrer une variante
HIWINCRG15CRGW..CCmontrer une variante
HIWINCRG15CRGH..CAmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1200 [N]
Couple de serrage5.00 [Nm]
Sens du montagede face
longueur max. serrage24
Racleur-
Poids0.19 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Levier de serrage en plastique
    ajustable (se déclenche en le soulevant)
  3. Mors de serrage
    le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces
  4. Boîtier