PRECISIONE, DINAMICA E VELOCITÀ
Gli assi lineari sono componenti essenziali nella tecnologia di automazione e offrono soluzioni affidabili per precisi movimenti lineari su grandi distanze. In particolare, gli assi a vite e gli assi a cinghia dentata hanno dimostrato il loro valore in questo settore. Gli assi a vite si distinguono per l’elevata precisione e le forze di avanzamento, ideali per le applicazioni che richiedono precisione e capacità di carico. Gli assi a cinghia dentata, invece, eccellono in termini di dinamica e velocità, risultando perfetti per le sequenze di movimento veloci e le grandi aree di lavoro. Scoprite i vantaggi di entrambi i tipi di assi e come potete aumentare la vostra efficienza produttiva con le serie AMS e AMB.
IL NOSTRO KNOW-HOW – I VOSTRI VANTAGGI
Forze e momenti elevati
In combinazione con il binario di guida integrato, il profilo ottimizzato dell’asse consente il massimo assorbimento di forze e momenti.
Eventuale gruppo motopropulsore
Su richiesta, può essere incluso un gruppo motopropulsore composto da giunto, trasmissione, motore, sistema di controllo dell'azionamento e altri accessori.
Massima velocità di traslazione
Il supporto opzionale per la vite consente di raggiungere numeri di giri elevati anche con corse lunghe e quindi di ottenere avanzamenti elevati senza danneggiare la macchina.
Brevi tempi di ciclo
Sono possibili velocità massime di 5 m/s e accelerazioni massime di 50 m/s².
Elemento di bloccaggio integrato
L’elemento di bloccaggio opzionale consente elevate forze di serraggio senza profili d’ingombro o grandi lunghezze costruttive.
Assi lineari con trasmissione a cinghia dentata
La serie AMB NEL DETTAGLIO

Assi lineari con trasmissione a vite
La serie AMS NEL DETTAGLIO