HPM2046N-04-A-01

Pinze magnetica
Serie HPM2000

  • Fermata sicura in caso di ARRESTO DI EMERGENZA
    Il magnete permanente trattiene saldamente la cella della batteria anche in caso di caduta di pressione.
  • Interrogazione sicura
    La posizione del solenoide e la cella della batteria possono essere interrogate per garantire che la cella della batteria sia applicata e che il solenoide sia attivato prima dell'avvio del trasporto.
  • Sicuro contro lo scarico incontrollato
    La superficie di contatto isolante impedisce che la cella della batteria si scarichi in modo incontrollato attraverso il sistema
Equipaggiamento/Opzioni
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP54
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
Forza di tenuta min.60 [N]
Principio di funzionamentoa doppio effetto
Pressione di esercizio3 ... 6.5 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +50 [°C]
Volume del cilindro per ciclo25 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Valore B10d5000000
Peso0.35 [kg]
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Raccordo filettato angolare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico angolato, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore a due posizioni angolare, cavo 0,3 m - connettore M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore a 2 punti lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensori induttivi - Cavi 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Compensazione Z
Accessori
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Fissaggio e posizionamento
    mediante perni di fissaggio e filettatura Compensazione Z disponibile come accessorio
  2. Alimentazione
    tubeless possibile tramite piastra di adattamento
  3. Scanalatura di rilevamento
    Interrogazione della posizione del solenoide tramite sensori di campo magnetico
  4. Carcassa robusta e leggera
    lega di alluminio anodizzata a spessore
  5. Magnete permanente
    forza di bloccaggio magnetica elevata
  6. Piastra di contatto
    Adatto per celle di batteria di diametro 46 mm Isolamento dalla cella della batteria con dispositivo di centraggio -04-A, senza -04-A-01 L'ausilio di centratura consente uno spostamento del centro fino a +/-2 mm
  7. Interrogazione della cella della batteria
    Possibile tramite pistone in combinazione con interruttore di prossimità induttivo