GPD5006NO-21-A

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000
"Il meglio"
- Steel Linear Guide –
Il concetto di guida superiore
La guida in acciaio/acciaio è sinonimo di precisione, robustezza e durata nel tempo con intervalli di manutenzione fino a 30 milioni di cicli di presa. Approfittate di queste proprietà e aumentate l'efficienza economica e la sicurezza di processo della vostra macchina. - Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
Adatta a quasi tutte le condizioni ambientali, con una guida ermetica fino a IP67 e protezione anticorrosione di serie, questa pinza può essere utilizzata universalmente. Riducete la varietà dei tipi di produzione e i costi di stoccaggio e di processo associati. - La promessa di valore: costante e senza eccezioni
Affidatevi a Zimmer Group per usufruire di una garanzia esclusiva di 24 mesi per le vostre pinze GPP e GPD5000, senza limitazioni, anche per le parti a contatto con il pezzo e le parti soggette a usura. Massima affidabilità, massima produttività - 24 ore su 24, 7 giorni su 7!
Equipaggiamento/Opzioni
30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
IP67
Protetto dalla corrosione
Sensore magnetico
Sensore induttivo
Pressurizzazione
Corsa lunga / Molla in chiusura
Forza elevata / Molla in chiusura
Corsa lunga / Molla in apertura
Forza elevata / Molla in apertura
Corsa lunga
Forza elevata
Steel Linear Guide
Certificazione per camera bianca
Dati tecnici
| Corsa per ganascia | 6 [mm] |
| Forza di presa nominale | 1080 [N] |
| Forza di presa min. assicurata dalla molla | 280 [N] |
| Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
| Forza di presa in apertura | 1080 [N] |
| Tempo di chiusura | 0.038 [s] |
| Tempo di apertura | 0.018 [s] |
| Peso proprio della ganascia montata max. | 0.4 [kg] |
| Lunghezza ganascia mass. | 90 [mm] |
| Ripetibilità +/- | 0.01 [mm] |
| Pressione di esercizio | 4 ... 7 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +90 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 43 [cm³] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Protetta dalla corrosione | Sì |
| Valore B10d | 30000000 |
| Peso | 0.69 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
assorbimento elevato di forze e momenti Movimento delle ganasce sincronizzato - Ganascia
Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
Molla integrata nel cilindro come accumulatore di energia - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Fissaggio e posizionamento
In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato Versione pneumatica ed elettrica identiche ad esclusione dell'altezza - Azionamento
Cilindro pneumatico a doppio effetto - Steel Linear Guide
Scorrimento acciaio su acciaio Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe - Guarnizione a doppio labbro
IP64 e fino a IP67 (con pressurizzazione) nella versione con coperchio di protezione Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata
Certificati di idoneità alla camera bianca
SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013