ZK1030

Pinze per troncare
Serie ZK1000

  • Estremamente leggero
    Il loro peso contenuto vi consente l'impiego di un asse di traslazione più piccolo riducendo così i costi totali dell'applicazione
  • Sensore magnetico integrato
    Una delle poche pinze per troncare disponibili sul mercato le cui posizioni sono rilevate in modo sicuro nel processo e possono essere trasmesse al controllo
  • Qui siete voi a decidere!
    Materozza o filo di acciaio: Grazie alla molteplicità delle forme delle lame, trovate sempre quelle giuste
Equipaggiamento/Opzioni
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Molla in apertura O
  • IP30
  • Sensore magnetico
Corsa per ganascia2.1 [°]
Possibile diametro di taglio Ø resina2 [mm]
Possibile diametro di taglio Ø rame1 [mm]
Possibile diametro di taglio Ø acciaio0.5 [mm]
Momento di presa in chiusura14 [Nm]
Tempo di chiusura0.01 [s]
Tempo di apertura0.1 [s]
Pressione di esercizio2 ... 6 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo5 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP30
Valore B10d5000000
Peso0.11 [kg]
Possibile diametro di taglio Ø filo da pianoforte0.3 [mm]
Raccordo filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Raccordo filettato angolare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Supporti sensore
Accessori
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Kit di lame 15° per materiale sintetico e resina
Accessori
Dettagli
Kit di lame 40° per materiale sintetico e resina
Accessori
Dettagli
Kit di lame 0° per materiale sintetico e resina
Accessori
Dettagli
Kit di lame da taglio a tenaglia per plastica
Accessori
Dettagli
Kit di lame 0° per acciaio
Accessori
Dettagli
Kit di lame 25° per acciaio
Accessori
Dettagli
Kit di lame da taglio in metallo duro 0° per acciaio
Accessori
Dettagli
Kit di lame da taglio in metallo duro 25° per acciaio
Accessori
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Kit lame
    • impiego versatile per applicazioni specifiche grazie alle varie forme di lame
  2. Molla di ritorno
    • per apertura lame
  3. Fascetta di fissaggio
    • per il posizionamento dei sensori magnetici
  4. Sensore magnetico
    • per il rilevamento della posizione
  5. Azionamento
    • cilindro pneumatico a semplice effetto
  6. Carcassa
    • lega di alluminio anodizzata a spessore
  7. Fissaggio e posizionamento
    • mediante accoppiamento, filettatura e controdado
  8. Alimentazione