DKPS1180-10-A

Elemento di serraggio
Serie DKPS1000
- Elevate coppie di bloccaggio senza aria supplementare
Maggiore sicurezza grazie alla protezione
dell’asse di rotazione - Facile rilevamento dello stato
Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico - Numero di cicli migliore sul mercato
Senza perdite grazie alla collaudata guarnizione del pistone
Dati tecnici
| Azionamento | pneumatica |
| Pressione di esercizio | 4 ... 6.5 [bar] |
| Momento di tenuta | 860 [Nm] |
| Condizione | NC (Normally Closed) Gli elementi sono chiusi senza pressione |
| Valore B10d | 3000000 |
| Tempo di apertura | 0.1 [s] |
| Tempo di chiusura | 0.1 [s] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 6.1 [kg] |
| Ø albero | 180 [mm] |
| Funzione | bloccaggio |
| Direzione di montaggio | dal davanti |
| Volume del cilindro per ciclo | 70 [cm³] |
| Collegamento sensori | Opzionale |
Benefici nel dettaglio

- Carcassa
- Collegamento della carcassa
Raccordo filettato alla struttura di collegamento - Pistone
speciale sagomatura per la deflessione ottimale della molla - Molle a tazza/accumulatori a molla
per la generazione senza pressione della coppia di bloccaggio tramite pretensionamento - Range di serraggio
bloccaggio diretto dell’asse di rotazione - Collegamento pneumatico