LBPS4501ES2-LP-A

Elemento di serraggio
Serie LBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Elemento di sicurezza, chiusura senza energia (NC)
Frenatura sicura in caso di caduta di energia, con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
5 milioni di cicli di bloccaggio statici - forma sottile e bassa
utilizzando pistoni a U - Massima flessibilità
Attacco aria supplementare dall'alto - Facile rilevamento dello stato
Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Combinazioni rotaia / carrello
| Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
|---|---|---|---|---|
| THK | SRG | 45 | SRG..C | mostra variante |
| THK | SRG | 45 | SRG..LC | mostra variante |
| THK | SRG | 45 | SRG..LR | mostra variante |
| THK | SRG | 45 | SRG..R | mostra variante |
Dati tecnici
| Azionamento | pneumatica |
| Forza di tenuta | 1800 [N] |
| Pressione di esercizio | 4 ... 6.5 [bar] |
| Condizione | NC (Normally Closed) Gli elementi sono chiusi senza pressione |
| Collegamento PLUS possibile | No |
| Valore B10d | 5000000 |
| Precisione di posizionamento +/- | 0,05 [mm] |
| Tempo di apertura | 0.25 [s] |
| Tempo di chiusura | 0.02 [s] |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 1.8 [kg] |
| Funzione | bloccaggio e frenatura |
| Direzione di montaggio | dal davanti |
| Volume del cilindro per ciclo | 23 [cm³] |
| lunghezza max. serraggio | 132 |
| Tipo di connessione | Specchio in alto |
Benefici nel dettaglio

- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - carcassa sottile
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione