LBPS5502BS2-LP-A

Elemento di serraggio
Serie LBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • Elemento di sicurezza, chiusura senza energia (NC)
    Frenatura sicura in caso di caduta di energia, con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • forma sottile e bassa
    utilizzando pistoni a U
  • Massima flessibilità
    Attacco aria supplementare dall'alto
  • Facile rilevamento dello stato
    Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
INATKVD(KUVE)55KWVE..-Bmostra variante
INATKVD(KUVE)55KWVE..-B-Lmostra variante
INATKVD(KUVE)55KWVE..-B-Smostra variante
INATKVD(KUVE)55KWVE..-B-SLmostra variante
Azionamentopneumatica
Forza di tenuta2250 [N]
Pressione di esercizio4 ... 6.5 [bar]
CondizioneNC (Normally Closed) Gli elementi sono chiusi senza pressione
Collegamento PLUS possibileNo
Valore B10d5000000
Precisione di posizionamento +/-0,05 [mm]
Temperatura di esercizio-10 ... +70 [°C]
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso2.3 [kg]
Funzionebloccaggio e frenatura
Direzione di montaggiodal davanti
Volume del cilindro per ciclo31 [cm³]
lunghezza max. serraggio132
Tipo di connessioneSpecchio in alto
Sensore magnetico angolato, cavo 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico angolato, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
AEPN
Aggregati
Dettagli
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. carcassa sottile
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione