RBPS2400-A

Elemento di serraggio
Serie RBPS
- rilevamento sicuro dal punto di vista del processo
Rilevamento stato aperto/chiuso (opzionale) - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
5 milioni di cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia - Facile rilevamento dello stato
Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Dati tecnici
| Azionamento | pneumatica |
| Forza di tenuta | 18000 [N] |
| Pressione di esercizio | 4 ... 6.5 [bar] |
| Momento di tenuta | 130 [Nm] |
| Condizione | NC (Normally Closed) Gli elementi sono chiusi senza pressione |
| Collegamento PLUS possibile | No |
| Valore B10d | 5000000 |
| Precisione di posizionamento +/- | 0,02 [mm] |
| Tempo di apertura | 0.35 [s] |
| Tempo di chiusura | 0.09 [s] |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 9.6 [kg] |
| Ø albero | 24 [mm] |
| Funzione | bloccaggio e frenatura |
| Direzione di montaggio | dal davanti |
| Raschiatore | Sì |
| Volume del cilindro per ciclo | 280 [cm³] |
| Collegamento sensori | Scanalatura per rilevamento |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganascia - Ganascia per serraggio e frenatura
pressata nella coulisse a rulli - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone ad anello muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Coperchio
- Scanalatura per rilevamento (a partire dalla dimensione RBPS12)
Fissaggio e posizionamento di un sensore magnetico (opzionale)