WTR1000-165181-A

Pinza per pneumatici verdi
Serie WTR1000

  • Pinza dinamica, forte e robusta pronta per il montaggio su portale o robot per la movimentazione di pneumatici grezzi
  • Questa pinza leggera e modulare, realizzata secondo standard di settore, offre flessibilità e facilità d’uso
  • Una presa sicura ed equilibrata riduce il rischio di deformazioni dello pneumatico
  • Montaggio del sensore per verificare la presenza dello pneumatico
  • Può gestire un’ampia gamma di diametri di pneumatici
  • Utile per la manipolazione di pneumatici crudi in varie applicazioni nelle aree di produzione e di vulcanizzazione dei pneumatici
  • Le parti a contatto con il pezzo sono in acciaio inossidabile
Pezzo in lavorazionePneumatici PCR
Peso del pezzo in lavorazione max.45 [kg]
Corsa per ganascia210 [mm]
Tipo di Azionamentoelettriche
Forza di presa nominale400 [N]
In dotazioneCambio
ConnessionePortale
Principio di manipolazioneAfferrare
Tipo di movimento della pinzaModalità di pallettizzazione
Tipo di guidaGuida scorrevole
Tipo di pinzaBloccaggio positivo
Concetto avvincentePresa interna
Punti di presaDiametro interno
Ganasce sincronizzateSì
Disposizione dei pezziCampione
Numero di pezzi in presa1
Interfaccia con il pezzoGanascia in acciaio
Diametro interno min.12 ["]
Diametro interno max.27 ["]
Altezza del pezzo400 [mm]
Raccolta dei pezziuna direzione
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso83 [kg]
  1. Azionamento
    servomotore AC
  2. Catena portacavi
  3. Flangia robot
  4. Vite a sfere
  5. Sensore per verificare la presenza dei pezzi
  6. Ganascia
    in acciaio rettificato