Tecnologia di automazione per gli esterni delle automobili
Fari, luci posteriori, griglia del radiatore, paraurti, ecc. Gli esterni di un'auto hanno un'influenza decisiva sul design e quindi sul marchio. Allo stesso tempo, i vari componenti garantiscono una guida sicura e aerodinamica. La nostra vasta gamma di tecnologie di automazione vi supporta nella produzione di questi singoli componenti. Dispositivi End-of-Arm intelligenti, pinze specifiche per le applicazioni o deceleratori di sicurezza: offriamo soluzioni di automazione efficienti che riducono i costi di produzione aumentando contemporaneamente la qualità e la produttività dei vostri processi. Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta e di offrirvi consulenza!
I vostri vantaggi:
- Un paesaggio di sistema completo per l'intera catena del valore
- Impiego efficiente dell'energia nella produzione e nell'applicazione
- Prodotti robusti per ambienti di produzione esigenti: sporco, temperature estreme, umidità
- Conformità agli standard industriali e rapido adattamento alle soluzioni di automazione
- Esperienza decennale, profonda competenza, grande lavoro di sviluppo
- Massima sicurezza grazie al mantenimento meccanico della forza di presa