DGP404NC

Pinze rotanti parallele a due ganasce
Serie DGP400
"TWO in ONE"
- Guida scanalata a T sperimentata
Questo sistema di guida affermato e sperimentato garantisce come nessun altro la massima sicurezza di processo - 2 in 1
Presa e rotazione in un modulo consentono lo sfruttamento ottimale dello spazio di montaggio - Regolabile individualmente
Così rimanete flessibili: Un angolo di rotazione di 90° o di 180°: decidete esattamente di cosa avete bisogno per la vostra applicazione
Equipaggiamento/Opzioni
1,5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Molla in chiusura C
IP40
Sensore magnetico
Angolo di rotazione 90°
Angolo di rotazione 180°
Dati tecnici
| Corsa per ganascia | 4 [mm] |
| Forza di presa nominale | 155 [N] |
| Forza di presa min. assicurata dalla molla | 40 [N] |
| Momento torcente | 0.5 [Nm] |
| Forza di presa in chiusura | 155 [N] |
| Tempo di chiusura/apertura | 0.015 / 0.015 [s] |
| Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
| Ripetibilità +/- | 0.05 [°] |
| Carico assiale sui cuscinetti | 960 [N] |
| Carico radiale sui cuscinetti | 10 [Nm] |
| Pressione di esercizio | 3 ... 8 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 5 [cm³] |
| Volume d'aria per ciclo 90° | 4.5 [cm³] |
| Volume d'aria per ciclo 180° | 9 [cm³] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
| Valore B10d | 1500000 |
| Peso | 0.47 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Boccole di centraggio rimovibili
- posizionamento delle ganasce veloce ed economico
- Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
- movimento delle ganasce sincronizzato
- Guida piatta precisa
- assorbimento elevato di forze e momenti
- Fine corsa 0/90/180° regolabili
- battuta per fine corsa 0/90/180° in dotazione
- Azionamento a camma
- robusto, ad usura ridotta
- Azionamento
- due cilindri pneumatici a doppio effetto
- Scanalatura per sensore magnetico
- rilevamento posizione ganasce e rotazione
- Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
- molla integrata nel cilindro come riserva di forza, optional nelle versioni C ed O