LKE2505BS1
Serie LKE
- Buona efficienza energetica (bistabile)
Apertura e chiusura con tensione a corrente continua di 24V - Elettronica integrata
Comando digitale e segnali e stato - Uscita cavo flessibile
Per il massimo sfruttamento dello spazio
Equipaggiamento/Opzioni
- Rilevamento integrato
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R18… (rullo) | 25 | R1851 (FNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R18… (rullo) | 25 | R1853 (FLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R18… (rullo) | 25 | R1821 (SNH) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R18… (rullo) | 25 | R1824 (SLH) | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1100 [N] |
Tensione | 24 [V] |
Corrente assorbita mass. | 1.5 [A] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 153.2 |
Raschiatore | - |
Peso | 1 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Ingranaggi eccentrici
Trasmissione della forza tra motore e ganasce di serraggio - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- trasmissione elettrica
per la produzione di forza di serraggio - blocco scorrevole
verso il supporto oscillante - Azionamento d'emergenza
Possibile apertura manuale in caso di mancanza di energia - Linea di collegamento elettrica
Comando e alimentazione di energia - Vite di regolazione
Correzione della tolleranza delle guide