KAW1000B8

Steckverbinder winkel mit Kabel
Serie KAW

  • winklige Steckverbinder mit Kabel
  • in verschiedenen Größen erhältlich
  • Halogen-, Silikon- und PVC-frei
  • Schleppkettengeignet (10xØ)
Ausstattung/Optionen
  • UL-Zulassung
AnschlussgewindeM12
AnschlussartBuchse
AnschlusstypBuchse
AusführungWinkel
Anzahl Kontakte8
Bemessungsspannung30 [V]
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)2 [A]
Isolationswiderstand

≥109Ω

Durchgangswiderstand≤5mΩ
Werkstoff KontakteMetall, CuZn, vergoldet
Werkstoff KontaktträgerKunststoff, TPU, BK
Werkstoff GriffkörperKunststoff, TPU, BK
Werkstoff ÜberwurfMetall, CuZn, vernickelt
Werkstoff DichtungFPM/FKM
Werkstoff KabelmantelPUR
Kabellänge10 [m]
Kabel-Ø4.7 [mm]
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt8x0,34 [mm²]
Biegeradius10xØ
Temperaturbereich (fest)-40 ... +90 [°C]
Temperaturbereich (Schleppkette)-25 ... +60 [°C]
Nennspannung Leitung≤300 [V]
ZulassungenUL / CSA / LABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP67
Endenkonfektionoffenes Kabelende
FlammwidrigJa
SeewasserbeständigJa
RecyclefähigJa
Säure- und laugenbeständigJa
OzonbeständigJa
UV-beständigJa
HydrolysefestJa
SchleppkettenfähigJa
TorsionsfähigJa
SchweißfunkenbeständigJa
HalogenfreiJa
SilikonfreiJa
ÖlbeständigJa