HK2503BM
Serie HK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la leva di serraggio - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | mostra variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | mostra variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | mostra variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | mostra variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | mostra variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | mostra variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | mostra variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..A | mostra variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..B | mostra variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..F | mostra variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..G | mostra variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..C | mostra variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..D | mostra variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..E | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1200 [N] |
Coppia di serraggio | 7.00 [Nm] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 30 |
Raschiatore | - |
Peso | 0.39 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - leva di serraggio in plastica
regolabile liberamente (sgancio tramite sollevamento) - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa