HK2000M
Serie miniHK
- Struttura piccola
per tutte le guide profilate miniatura - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la vite a testa zigrinata - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | mostra variante |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | mostra variante |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | mostra variante |
IKO | LWL | 20 | LWL..B | mostra variante |
IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | mostra variante |
IKO | LWL | 20 | LWLC..B | mostra variante |
IKO | LWL | 20 | LWLG..B | mostra variante |
IKO | ML | 20 | ML | mostra variante |
IKO | ML | 20 | MLC | mostra variante |
IKO | ML | 20 | MLG | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | mostra variante |
NB | SEB | 20 | A | mostra variante |
NB | SEB | 20 | A-N | mostra variante |
NB | SEB | 20 | AY | mostra variante |
NB | SEB | 20 | AY-N | mostra variante |
NB | SEBS | 20 | B | mostra variante |
NB | SEBS | 20 | BM | mostra variante |
NB | SEBS | 20 | BY | mostra variante |
NB | SEBS | 20 | BYM | mostra variante |
NB | SER | 20 | A | mostra variante |
NB | SERS | 20 | A | mostra variante |
THK | SRS | 20 | SRS..M | mostra variante |
Bosch Rexroth | R044… (sfera miniatura) | 20 | R0442 | mostra variante |
THK | RSR | 20 | RSR..N | mostra variante |
THK | RSR | 20 | RSR..VM | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 220 [N] |
Coppia di serraggio | 1.30 [Nm] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 26 |
Raschiatore | - |
Peso | 0.12 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata miniatura
disponibile per tutte le guide profilate miniatura - vite a testa zigrinata antiruggine
per l'apertura e chiusura del gruppo di serraggio - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa