WER1000FSI04-00-B

에너지 요소
시리즈 WER1000

  

  • 유체 및 전기 에너지 전달
  • 표준형 및 조립식
  • 유지보수 시 짧은 설치 시간
  • 고객 요구에 따라 변경 가능
요청 카트에 추가 비교에 추가
기술 데이터
적합고정부품
연결 종류스프링 접점
전원전압60 [V]
정격 전류3 [A]
접점 갯수4
기능신호 전력
시리즈WER1000
전송 유형전기식
연결부 종류원형 플러그
연결부 유형
연결부 나사산M8
접합력4 [N]
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게0.02 [kg]