KAW500B4

Steckverbinder winkel mit Kabel
Serie KAW

  • winklige Steckverbinder mit Kabel
  • in verschiedenen Größen erhältlich
  • Halogen-, Silikon- und PVC-frei
  • Schleppkettengeignet (10xØ)
Technische Daten
AnschlussgewindeM8
AnschlussartBuchse
AnschlusstypBuchse
AusführungWinkel
Anzahl Kontakte4
Bemessungsspannung60 [V]
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)4 [A]
Isolationswiderstand

≥108Ω

Durchgangswiderstand≤5mΩ
Werkstoff KontakteMetall, CuSn, vergoldet
Werkstoff KontaktträgerKunststoff, TPU, BK
Werkstoff GriffkörperKunststoff, TPU, BK
Werkstoff ÜberwurfMetall, CuZn, vernickelt
Werkstoff DichtungFPM/FKM
Werkstoff KabelmantelPUR
Kabellänge5 [m]
Kabel-Ø4.7 [mm]
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt4x0,25 [mm²]
Biegeradius10xØ
Temperaturbereich (fest)-40 ... +90 [°C]
Temperaturbereich (Schleppkette)-25 ... +60 [°C]
Nennspannung Leitung≤300 [V]
Schutzart nach IEC 60529IP67
ZulassungUL /CSA
Endenkonfektionoffenes Kabelende
FlammwidrigJa
SeewasserbeständigJa
RecyclefähigJa
LABS-konformJa
RoHS-konform Ja
Säure- und laugenbeständigJa
OzonbeständigJa
UV-beständigJa
HydrolysefestJa
SchleppkettenfähigJa
TorsionsfähigJa
SchweißfunkenbeständigJa
HalogenfreiJa
SilikonfreiJa
ÖlbeständigJa