Vorgängermodell WER1000LSI04-19-B

Energieelement
Serie WER1000
Technische Daten
Serie | WER1000 |
Übertragungsart | elektrisch |
Funktion | Hot-Plug |
Passend für Baugröße | HWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B |
Passend für | Festteil |
Anzahl Kontakte | 4 |
Verbindungsart | Federkontakte |
Nennstrom | 2 [A] |
Betriebsspannung | 30 [V] |
Anschlussgewinde | M8 |
Anschlusstyp | Buchse |
Anschlussart | Rundsteckverbinder |
Fügekraft | 10 [N] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.026 [kg] |
Passendes Losteil
Anzahl Kontakte | Anschlussart | Anschlussgewinde | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FSI04-19-B | 4 | Rundsteckverbinder | M8 | ![]() |