LWR50L-22-00001-A

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie LWR

  • Servo-aandrijving met geïntegreerde controller
  • Gevoelige en sterke uitvoering afhankelijk van toepassing en werkstuk
  • IO-Link controle
  • Gebruik in combinatie met vaste LWR-onderdelen (IO-Link/RS485)
  • Optimaal voor toepassingen van grotere werkstukken en verschillende afmetingen dankzij servotechnologie
Slag per vinger, instelbaar40 [mm]
Nominale grijpkracht180 [N]
BesturingIO-Link
AandrijvingBLDC-motor
Grijpkracht min.10 [N]
Bedrijfstemperatuur5 ... +50 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
B10d-waarde100000
Gewicht1.2 [kg]
Energieoverdracht elektrischgeïntegreerd
Vergrendelingsslag1 [mm]
Herhaalbaarheid in X, Y0,05 [mm]
Herhaalbaarheid in Z0,05 [mm]
Aantrekkracht50 [N]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y1 [mm]
Geschikt voor serieLWR50F-xx-03/04/05
KabelgeleidingExtern
Type aandrijvingelektrisch
Geïntegreerde positiebepalingja
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.0,3 [kg]
Besturingstijd0,1 [s]
Lengte grijpvinger max.100 [mm]
Max. positioneringssnelheid per vinger120 [mm/s]
Herhaalbaarheid +/-0.02 [mm]
Spanning24 [V]
Stroomopname max.2 [A]
Minimum naderingsafstand per vinger3 [mm]
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Depot station
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Details
Inductieve naderingsschakelaar kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details