GD306SC-C

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD300
"Hospodárny"
- Sústredenie sa na podstatu
Najhospodárnejší spôsob uchopovania: takto znížite vaše výrobné náklady - Osvedčené T-drážkové vedenie
Táto etablovaná a osvedčená technológia vedení ponúka neporovnateľnú maximálnu procesnú bezpečnosť - Kompaktná konštrukcia
Znižuje rušivé obrysy vašej aplikácie
Vybavenie/možnosti
10 mil. cyklov bez údržby (max.)
Zatváranie pružiny C
Vysoká sila S
IP40
Senzor magnetického poľa
Induktívny senzor
Tesnenie uzatvárania vzduchom
Technické údaje
| Zdvih na čeľusť | 3 [mm] |
| Uchopovacia sila zavrieť | 2150 [N] |
| Pružinou zabezpečená uchopovacia sila | 550 [N] |
| Doba zatvárania | 0.03 [s] |
| Doba otvárania | 0.05 [s] |
| Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
| Prevádzkový tlak | 4 ... 8 [bar] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Prevádzková teplota | +5 ... +80 [°C] |
| Objem valca na cyklus | 48 [cm³] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
| Hmotnosť | 0.65 [kg] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Prívod energie
možný z viacerých strán - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - registrácia polohy
permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta - integrovaná, nastaviteľná spínacia vačka
priama registrácia polohy čeľuste chápadla - zvierkovnica
prípojka pre induktívny snímač priblíženia (10)