MGD801N

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria MGD800
"Šikovný"
- Možnosť realizácie takmer až o 100 % dlhších uchopovacích čeľustí v porovnaní so štandardnými výrobkami
Maximálne sily a momenty vám zaručujú flexibilné použitie pri maximálnej dynamike - Najlepší pomer ceny a výkonu
Znižuje vaše obstarávacie náklady a urýchľuje ROI (návratnosť investícií) vašej aplikácie - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
10 mil. cyklov bez údržby (max.)
IP40
Technické údaje
| Zdvih na čeľusť | 1 [mm] |
| Uchopovacia sila zavrieť | 30 [N] |
| Uchopovacia sila otvoriť | 34 [N] |
| Doba zatvárania | 0.01 [s] |
| Doba otvárania | 0.01 [s] |
| Opakovacia presnosť +/- | 0.02 [mm] |
| Prevádzkový tlak | 3 ... 8 [bar] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Prevádzková teplota | +5 ... +80 [°C] |
| Objem valca na cyklus | 0.2 [cm³] |
| Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
| Hmotnosť | 0.025 [kg] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Prívod energie
možný z viacerých strán - Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie (od konštrukčnej veľkosti 803) - registrácia polohy
permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta - presné vedenie T - drážkou
vysoké zachytenie síl a momentov