HZ40-100D2

Valce zdvihu
Séria HZ
- Prívod vzduchu bez hadíc
Eliminuje nedefinované rušivé obrysy a hadice náchylné na opotrebovanie a zvyšuje tak bezpečnosť vašej aplikácie - Tlmená koncová poloha
Tlmiče PowerStop umožňujú jemné dosiahnutie koncových polôh a zvyšujú tak procesnú bezpečnosť a životnosť vašej aplikácie - Veľmi robustný
Dvojica brúsených a tvrdo pochrómovaných vodiacich tyčí vám zaručuje bezpečný priebeh procesov vďaka svojej odolnosti a dlhej životnosti
Vybavenie/možnosti
10 mil. cyklov bez údržby (max.)
Tlmenie koncových polôh Powerstop
IP40
Induktívny senzor
Technické údaje
| Zdvih | 100 [mm] |
| Tlaková sila | 720 [N] |
| Ťažná sila max. | 600 [N] |
| Počet priechodiek | 2 [Počet] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
| Objem valca na cyklus | 232 [cm³] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
| Hmotnosť | 2.4 [kg] |
| Odchýlka D pri Mr 5N | 0.5 [mm] |
| Odchýlka D pri Mr 15N | 1 [mm] |
| Priehyb A max. | 0.1 [mm] |
| Prehyb A pri My 100 N | 0.15 [mm] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- Integrované vzduchové vedenie
pre prenos tlakového vzduchu bez hadíc - Prívod energie
možný z viacerých strán - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - pohon
dvojčinný pneumatický valec - patentovaný hydraulický tlmič nárazov
nastaviteľné tlmenie koncových polôh - prípojná príruba
pre pripojenie aplikácie špecifickej pre zákazníka - dve vodiace tyče
vysoké zachytenie síl a momentov