GR6

prítlačný diel zo spekaného karbidu
Séria GR
- k dispozícii v rôznych vyhotoveniach
Technické údaje
| Ø d1 | 19 [mm] |
| Ø d2 | M6 [mm] |
| Ø d3 | 15.8 [mm] |
| Rozmer L1 | 9.5 [mm] |
| Rozmer L2 | 8.7 [mm] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 0.02 [kg] |