LWR50F-15-04-A

  • Systém pre koboty a konvenčné roboty
  • Štandardizované rozhranie robota na manipuláciu (mechanické uchopenie a vákuum)
  • Manuálna výmena s funkciou Easy-Click (ovládanie jednou rukou)
  • Automatizovaná výmena bez externého ovládania v depozitnej stanici
  • Veľmi rozmanitý výber koncových efektorov
  • Optický LED displej Connect
  • Ovládanie chápadiel prostredníctvom IO-Link
  • Konektor robota na priame pripojenie k Tool IO robota
Vhodné pre typ robotABB IRB1100
PripájanieIO-Link
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1TK 31.5
Manipulačná hmotnosť max.25 [kg]
Pripojovacia kábelKonektor, M12, 12-pólový
Blokovací zdvih1 [mm]
Elektrický prenos energieintegrované
Pneumatický prenos energieintegrované
Uťahovacia sila50 [N]
Opakovacia presnosť v X, Y0,05 [mm]
Opakovacia presnosť v Z0,05 [mm]
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y1 [mm]
Prevádzková teplota5 ... +60 [°C]
Životnosť v cykloch100000
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť0.4 [kg]
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
MATCH - Chápadlá
MATCH - Chápadlá
Podrobnosti
Pripojovací kábel, priamy, 5 m – zásuvka M12
Príslušenstvo
Podrobnosti
Konektor priame 5 m - konektor, zdierka M12
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Podrobnosti
uhlové výkyvné skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Úľava od napätia
Príslušenstvo
Podrobnosti