DKHS1395-00-A

Upínací prvok
Séria DKHS1000

  • Najvyššia presnosť v rotačných osiach
    Žiadne funkčné komponenty zaťažené vôľou, a teda bez vôle Pohon je možné vyňať z riadenia
  • Najrýchlejší reakčný čas a beztlakové bezpečnost-né funkcie vďaka predpätému telesu
    Na základe miernej hltnosti a zvyškového napätia telesa
  • Počty cyklov, ktoré prekonávajú trhové požiadavky
    Deformácia telesa v trvale pevnom elastickom rozsahu
Ovládaniehydraulický
Prevádzkový tlak100.0 ... 110.0 [bar]
Udržiavací moment pri 1 oblúkovej sekunde4500 [Nm]
Udržiavací moment pri 5 oblúkových sekundách6000 [Nm]
Hodnota B10d5000000
Doba otvárania0.05 [s]
Doba zatvárania0.03 [s]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť14 [kg]
Ø hriadeľa395 [mm]
Funkciaupnutie
StavNC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
Smer montážez prednej strany
  1. Teleso
    Pridržiavací moment vďaka predpätej nástrojovej oceli
  2. Pripojenie telesa
    Skrutkový spoj k pripojovacej konštrukcii
  3. Rozsah upnutia
    Upnutie rotačnej osi bez vôle
  4. Tlaková komora
    Otvorí prvok pod hydraulickým tlakom
  5. Pripojenie hriadeľa
    Pripojenie k rotačnej osi
  6. Tesnenie
    Predpäté a samozosilňujúce pod tlakom
  7. Pridržiavací plech
    Chráni a udržiava tesnenie v správnej polohe
  8. Hydraulická prípojka
    Utesnenie pomocou O-krúžku a okolitého tvarovacieho prstenca