MCP0901H

Upínací prvok
Séria MCP

  • malá konštrukcia
    pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKSRS9SRS..Mzobraziť variant
THKSRS9SRS..Nzobraziť variant
Ovládaniepneumatické
Prídržná sila130 [N]
Prevádzkový tlak2 ... 6.5 [bar]
pripojenie PLUS možnéNie
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Hodnota B10d5000000
Presnosť polohovania +/-0,05 [mm]
Doba otvárania0.015 [s]
Doba zatvárania0.01 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť0.078 [kg]
Funkciaupnutie
StavNO (Normally Open) Prvky sú otvorené bez pritlačenia
Smer montážezhora
Objem valca na cyklus2 [cm³]
max. upínanie dĺžky34
AEPN
Agregáty
Podrobnosti
  1. miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. kameň kulisy
    pre plávajúce uloženie