MK2005AK

Upínací prvok
Séria MK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)20R1622 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)20R1623 (SLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)20R1631 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)20R1632 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)20R1651 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)20R1653 (FLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)20R1661 (FKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)20R1662 (SKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)20R1665 (FKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)20R1666 (SKS)zobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..Azobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..LAzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..LUzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..Uzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..SAzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..SUzobraziť variant
Ovládaniepneumatické
Prídržná sila1000 [N]
Prevádzkový tlak2 ... 6.5 [bar]
pripojenie PLUS možnéNie
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Hodnota B10d5000000
Presnosť polohovania +/-0,02 [mm]
Doba otvárania0.02 [s]
Doba zatvárania0.01 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-16
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť0.33 [kg]
Funkciaupnutie
StavNO (Normally Open) Prvky sú otvorené bez pritlačenia
Smer montážez prednej strany
Objem valca na cyklus8 [cm³]
max. upínanie dĺžky39
AEPN
Agregáty
Podrobnosti
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere