ZKXE202-S-AR3-D-SN-8

Vákuový ejektor
Séria ZKM / ZKX
- Výkonný
- Objemový prietok: 23 l/min – 135 l/min
- Spotreba vzduchu: 21 l/min – 88 l/min
- Max. úroveň vákua: -92 kPa
- Kompaktný a modulárny
Systém je možné rozšíriť až na 8 jednotiek a ponúka maximálnu flexibilitu. Integrovaný filter so samočistiacou funkciou prispieva k tomu, že je potrebná menšia údržba a dosahuje sa vyššia účinnosť.
Technické údaje
| Max. úroveň vákua | -92 [kPa] |
| Objemový prietok | 62 [l/min] |
| Funkcia úspory vzduchu | Áno |
| Vzduchový regulačný ventil | Áno |
| Vypúšťací regulačný ventil | Áno |
| Spínací výstup | NPN |
| Digitálny prepínač vákua | Áno |
| Prevádzkový tlak max. | 7 [bar] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 0.21 [kg] |