ZPS20-1B20-SS-H19

Vákuový ejektor
Séria ZPS

  • Výkonný
    • Objemový prietok: 171 l/min – 175 l/min
    • Spotreba vzduchu: 197 l/min – 350 l/min
    • Max. úroveň vákua: -87 kPa
  • Vynikajúce pre potravinársky sektor
    Toto riešenie je ideálne pre aplikácie s požiadavkami na vysoký objemový prietok a nízku úroveň vákua. To umožňuje manipuláciu s citlivými obrobkami s minimálnym tlakom.
Max. úroveň vákua-65 [kPa]
Objemový prietok174 [l/min]
Spotreba vzduchu pri 4 baroch283 [l/min]
Materiál krytuNerez
Tlmič hlukuNie
Hladina hluku max.72 [dB]
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť0.22 [kg]