ZPS30-2B20-A-H12

Vákuový ejektor
Séria ZPS
- Výkonný
- Objemový prietok: 171 l/min – 175 l/min
- Spotreba vzduchu: 197 l/min – 350 l/min
- Max. úroveň vákua: -87 kPa
- Vynikajúce pre potravinársky sektor
Toto riešenie je ideálne pre aplikácie s požiadavkami na vysoký objemový prietok a nízku úroveň vákua. To umožňuje manipuláciu s citlivými obrobkami s minimálnym tlakom.
Technické údaje
| Max. úroveň vákua | -87 [kPa] |
| Objemový prietok | 171 [l/min] |
| Spotreba vzduchu pri 4 baroch | 350 [l/min] |
| Materiál krytu | Hliník |
| Tlmič hluku | Nie |
| Hladina hluku max. | 72 [dB] |
| Prevádzkový tlak max. | 7 [bar] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 0.25 [kg] |