ZTP3033-AR3-DL-SP

Vákuový ejektor
Séria ZTP
- Výkonný
- Objemový prietok: 341 l/min – 1448 l/min
- Spotreba vzduchu: 208 l/min – 416 l/min
- Max. úroveň vákua: -92 kPa
- Riešenie All-in-One
Generátor vákua je multifunkčný a vhodný na rôzne aplikácie. Má integrovaný filter so samočistiacou funkciou, ako aj voliteľnú funkciu úspory vzduchu.
Technické údaje
| Max. úroveň vákua | -92 [kPa] |
| Objemový prietok | 1023 [l/min] |
| Spotreba vzduchu pri 4 baroch | 456 [l/min] |
| Funkcia úspory vzduchu | Nie |
| Vzduchový regulačný ventil | Áno |
| Vypúšťací regulačný ventil | Áno |
| Spínací výstup | PNP |
| Digitálny prepínač vákua | Áno |
| Hladina hluku max. | 60 [dB] |
| Prevádzkový tlak max. | 7 [bar] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 1.1 [kg] |