ZBX55-PU-14M

Vlnovcové vysávače
Séria ZBX

  • Priemer: 35 mm – 55 mm
  • Optimálna geometria
    • Pre rovné a zvlnené povrchy
    • Univerzálne použitie
    • Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 2,5 záhybmi
    • Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
  • Oblasti použitia
    • Obaly
    • Spotrebné tovary
    • Intralogistika
Priemer55 [mm]
MateriálPolyuretán
Prípojný závitVonkajší G1/4"
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa74.56 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa99.08 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa119.68 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa7.6 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa10.1 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa12.2 [kg]
Tvrdosť Shore60
Tvar prísavkyokrúhly
FarbaTranscendentná oranžová
Prevádzková teplota0 ... +60 [°C]
Objem29.5 [cm³]
Hmotnosť0.027 [kg]