SGF10
Ukončený model

Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.
Prísavky
Séria SGF
Technické údaje
| Nasávacia sila – teoretická | 6 [N] |
| Objem | 0.07 [cm³] |
| Druh pripojeniaen | 4/6 |
| G1 | M4 |
| Rozmer D1 | 10 [mm] |
| Rozmer H | 6 [mm] |
| Rozmer L | 10 [mm] |