SM20NA

Ukončený model
Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.

Prísavky
Séria SM

Osobné údaje
Správa
Nasávacia sila – teoretická25 [N]
Objem0.6 [cm³]
Druh pripojeniaen1
Rozmer D120 [mm]
Rozmer D212 [mm]
Rozmer H12.5 [mm]