HK1505G
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 15 | R205A (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 15 | R205B (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 15 | R205C (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 15 | R205D (SLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 15 | R205E (SNH) | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1200 [N] |
Uťahovací moment | 5.00 [Nm] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 24 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.14 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso