HK1505KR
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1622 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1623 (SLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1631 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1632 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1651 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1653 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1661 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1662 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1665 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1666 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1621 (SNH) | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..U | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..R | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AL | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BL | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..EM | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..GM | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AN | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BN | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1200 [N] |
Uťahovací moment | 4.00 [Nm] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 24 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.17 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso