HK1512I
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | CG | 15 | CGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 15 | CGL..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 15 | CGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 15 | CGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 15 | CGH..HA | zobraziť variant |
THK | HDR | 15 | HDR..C | zobraziť variant |
THK | HDR | 15 | HDR..LC | zobraziť variant |
THK | HDR | 15 | HDR..LR | zobraziť variant |
THK | HDR | 15 | HDR..LV | zobraziť variant |
THK | HDR | 15 | HDR..R | zobraziť variant |
THK | HDR | 15 | HDR..V | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1200 [N] |
Uťahovací moment | 5.00 [Nm] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 24 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.19 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso