HK1701B
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 17 | SGW..TE | zobraziť variant |
NSK | LW(L1W) | 17 | LAW..ELZ | zobraziť variant |
THK | HRW | 17 | HRW..CA | zobraziť variant |
THK | HRW | 17 | HRW..CAM | zobraziť variant |
THK | HRW | 17 | HRW..CR | zobraziť variant |
THK | HRW | 17 | HRW..CRM | zobraziť variant |
THK | SHW | 17 | SHW..CAM | zobraziť variant |
THK | SHW | 17 | SHW..CRM | zobraziť variant |
THK | SHW | 17 | SHW..HRWM | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1200 [N] |
Uťahovací moment | 4.00 [Nm] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 25 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.14 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso