HK2010B
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDL | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..AN | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..BN | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..EM | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..GM | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1200 [N] |
Uťahovací moment | 5.00 [Nm] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 24 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.22 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso