HK2501G
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
THK | GSR | 25 | GSR..T | zobraziť variant |
THK | GSR | 25 | GSR..V | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1200 [N] |
Uťahovací moment | 7.00 [Nm] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 30 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.25 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso