HK3505KR
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1622 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1623 (SLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1651 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1653 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1661 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1662 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1665 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1666 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1621 (SNH) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 35 | R1624 (SLH) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 35 | R1822 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 35 | R1851 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 35 | R1853 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 35 | R1821 (SNH) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 35 | R1824 (SLH) | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-FN | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-ML | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-MN | zobraziť variant |
CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-ML | zobraziť variant |
CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-MN | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FL | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FN | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-ML | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-MN | zobraziť variant |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FL | zobraziť variant |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FN | zobraziť variant |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FXL | zobraziť variant |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-ML | zobraziť variant |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MN | zobraziť variant |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MXL | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..U | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LR | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..R | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..LR | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..R | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 35 | CGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 35 | CGL..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 35 | CGL..HA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 35 | CGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 35 | CGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 35 | CGH..HA | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..AL | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..BL | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..EM | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..GM | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..AN | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..BN | zobraziť variant |
PMI | MSR | 35 | MSR..E | zobraziť variant |
PMI | MSR | 35 | MSR..LE | zobraziť variant |
PMI | MSR | 35 | MSR..LS | zobraziť variant |
PMI | MSR | 35 | MSR..S | zobraziť variant |
PMI | SMR | 35 | SMR..E | zobraziť variant |
PMI | SMR | 35 | SMR..LE | zobraziť variant |
PMI | SMR | 35 | SMR..LS | zobraziť variant |
PMI | SMR | 35 | SMR..S | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..A | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..B | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..D | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..E | zobraziť variant |
THK | SRG | 35 | SRG..C | zobraziť variant |
THK | SRG | 35 | SRG..LC | zobraziť variant |
THK | SRG | 35 | SRG..LR | zobraziť variant |
THK | SRG | 35 | SRG..R | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 35 | 512..A | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 35 | 512..B | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 35 | 512..C | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 35 | 512..D | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 35 | 512..E | zobraziť variant |
THK | HDR | 35 | HDR..C | zobraziť variant |
THK | HDR | 35 | HDR..LC | zobraziť variant |
THK | HDR | 35 | HDR..LR | zobraziť variant |
THK | HDR | 35 | HDR..LV | zobraziť variant |
THK | HDR | 35 | HDR..R | zobraziť variant |
THK | HDR | 35 | HDR..V | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2000 [N] |
Uťahovací moment | 15.00 [Nm] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 39 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.96 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso